{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03030.prj},{NB=03030-04_(0)},{BEST=03030-04},{MATERIAL=Stahl},{AUS=Standard Federkraft},{POS=0},{D=M 4},{D1=2.5},{L=10},{H=0.8},{S=2.0},{SX=2.000},{F1=4.0},{F2=10},{GEW=0.0005},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495017099},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=4.000},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=2},{XB=3.00},{XC=1.00},{XD=7.00},{XE=0.50},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.